Výsledky hledání pro: 'BL700-6-D8-0.5-A*00'
262
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
Elektrický válec HEZ-Picolo 0 je lineární pohon s rozsahem síly až 1,8 kN.<br /> Lze jej použít ve strojírenství a strojních zařízeních i v technickém vybavení budov<br /> a vyznačuje se zejména štíhlým provedením a maximálním využitím poměru instalačního prostoru a hustoty výkonu. <br />Díky vizuálně atraktivnímu designu a eloxovanému hliníkovému nebo nerezovému pouzdru odolnému proti povětrnostním vlivům je vhodný i pro instalaci na viditelných místech a<br /> lze jej použít pro nastavovací funkce s občasným pohybem podobně jako v provozu S3.<br />
Kategorie produktů
Procesní filtrační médium a vysoký tlak – jednoduchý a dvojitý filtr<p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Vestavěné filtry z nerezové oceli pro univerzální použití</li><li class="libreak">K dispozici jako reverzibilní dvojitý filtr pro průtoky až 8 m3/h</li><li class="libreak">Separace pevných částic od kapalin</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Optimální přizpůsobení aplikaci díky různým materiálům, velikostem a materiálům těsnění</li><li class="libreak">Monitorování zanesení pomocí ukazatele zanesení připevněného k filtru:<br /> - Vizuální<br /> - Elektrické<br /> - Vizuálně-elektrické</li><li class="libreak">Samoodvzdušňovací filtr</li><li class="libreak">Skládané filtrační vložky s velkou filtrační plochou (kovové vlákno a drátěná mřížka Chemicron®)</li><li class="libreak">Regenerovatelné filtrační vložky šetří náklady na likvidaci a výměnu<br /></li></ul>
Kategorie produktů
Ventily pro regulaci průtoku řady BIERI jsou vhodné pro tlaky až 700 barů a průtoky až 25 l/min. K dostání ve velikosti 6 podle norem DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Kategorie produktů
Zpětné ventily řady BIERI jsou vhodné pro tlaky až 1000 barů a průtoky až 63 l/min. V závislosti na řadě ventilů jsou k dostání ve velikosti 3, 5 nebo 6.
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií