Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Typ, ruční potlačení | Skryté ruční potlačení |
---|---|
Model | Zámek |
Ruční potlačení | Ano |
Funkce | 3/3 směrový ventil |
Ovládání | Ručně |
Provedení vřetene | 0 |
Dutina | ISO 4401-03-02-0-05 |
Produktová řada | WV700-6-3/3-G3 |
Typ konektoru | Bez vřetene |
Cívka | Bez vřetene |
Funkce | Sedlový ventil |
Jm. velikost | 6 |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Typ instalace | Jiné |
Těsnicí materiál | FKM |
Číslo dílu, vřeteno | - |
Provedení | Namontovaný na rozvodu |