RSM12121-01-C-N-5-M240V

Kód
3673442
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
Rozlišení 40
Funkce Vyvažovací ventil
Pilotní poměr 5
Typ úpravy Nástroj
Dutina 12121
Qmax ventilů [l/min] 140
Produktová řada RSM12121
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 120 - 420
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 140
Rozsah nastavení tlaku [bar] 120 - 240
Jm. velikost 12
Pmax [bar] 420
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RSM12121 Counter Balance Valve
Produktová brožura CS

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Produktová brožura EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)