RSM10121-01-C-N-2-M240V

Kód
3673300
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
Rozlišení 40
Funkce Vyvažovací ventil
Pilotní poměr 2
Typ úpravy Nástroj
Dutina 10121
Qmax ventilů [l/min] 60
Produktová řada RSM10121
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 27 - 420
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 60
Rozsah nastavení tlaku [bar] 120 - 240
Jm. velikost 10
Popis předmětu RSM10121-01-C-N-2-M240V
Pmax [bar] 420
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3673300
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RSM10121 Counterbalance Valve
Produktová brožura CS

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Produktová brožura EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)