Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Průchozí pohon | Jedno čerpadlo |
---|---|
Porty | SAE, metrický závit |
Poloha, porty 1 | Radiální |
Ovladač | Tlakový redukční ventil, Regulace výkonu |
Těsnění | NBR, WDR-Viton |
Hřídel | ISO hřídel s klíčem Ø50 mm |
Montážní příruba | ISO montážní příruba Ø180 4 otvory |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 180 |
Rozsah nastavení | Bez |
Velikost | PPV102 |