PPV102-112-10NRSV70L3-5600 *

Kód
3668038
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Tlakový redukční ventil, Regulace výkonu
Těsnění NBR, WDR-Viton
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø40 mm
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø160 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 112
Rozsah nastavení Bez
Velikost PPV102