PPV102-280-10NRSV4000-5200 *

Kód
3668003
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Tlakový redukční ventil
Těsnění NBR, WDR-Viton
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø55 mm
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø200 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 280
Rozsah nastavení Bez
Velikost PPV102