PPV102-180-13NRS-7EM2-8630 *

Kód
3667886
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Tlakový redukční ventil, Regulace výkonu, Elektro-prop. ovládání displ.
Těsnění NBR, WDR-Viton
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø50 mm
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø180 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 180
Rozsah nastavení Bez
Velikost PPV102