DB08A-01-C-N-500F450

Kód
3655430
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] 310
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina FC08-2
Qmax ventilů [l/min] 38
Produktová řada DB08A
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 345
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 38
Rozsah nastavení tlaku [bar] 20 - 345
Jm. velikost 8
Popis předmětu DB08A-01-C-N-500F450
Pmax [bar] 420
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3655430
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)