PPV102-360-10NRS-7LM2-0-8600 *

Kód
3648750
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Porty SAE, metrický závit
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Tlakový redukční ventil, Regulace výkonu, Regulace snímání zatížení
Těsnění NBR, WDR-Viton
Hřídel ISO hřídel s klíčem Ø60 mm
Montážní příruba ISO montážní příruba Ø180 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 360
Rozsah nastavení Bez
Velikost PPV102