Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Průchozí pohon | Jedno čerpadlo |
---|---|
Porty | SAE, BSPF/metrický |
Poloha, porty 1 | Axiální |
Ovladač | Regulace výkonu |
Těsnění | Viton |
Hřídel | SAE D hřídel s klíčem |
Montážní příruba | SAE D montážní příruba 4 otvory |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 100 |
Rozsah nastavení | Bez |
Velikost | PPV100 |