PPV100-71-FR09-22A4-K-1080-4605 *

Kód
3646776
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Porty SAE, BSPF/metrický
Poloha, porty 1 Axiální
Ovladač Regulace výkonu
Těsnění Viton
Hřídel SAE CC hřídel s klíčem
Montážní příruba SAE C montážní příruba 4 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 71
Rozsah nastavení Bez
Velikost PPV100