DWM08130Z-22-C-N-10

Kód
3631680
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Tlumené, bez odlehčovacího vývrtu
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 10
Standardní Druckwaage
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina 08130
Qmax ventilů [l/min] 40
Produktová řada DWM08130Z
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 17
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 40
Jm. velikost 8
Pmax [bar] 250
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DWM08130Z Pressure Compensator
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)