PPV103-10-FR07-K-1280-4205 *

Kód
3600237
Do skupiny nadřazených produktů
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Porty Závit BSPF
Poloha, porty 1 Radiální+axiální
Ovladač Tlakový redukční ventil s dálkovým ovládáním
Těsnění NBR
Hřídel SAE AB hřídel s klíčem
Montážní příruba SAE A montážní příruba 2 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 10
Rozsah nastavení Bez
Velikost PPV103