4WMH 6 J 01/V

Kód
3591057
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 4/3 směrový ventil
Ovládání Ručně
Řada ventilů 4WMH 6 J
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 75
Produktová řada 4WMH 6 J
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 75
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 75
Jm. velikost 6
Popis předmětu 4WMH 6 J 01/V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3591057
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktová brožura CS

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Produktová brožura EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)