WSM20121V-01-C-N-0

Kód
3588154
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM20121V-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina 20121
Qmax ventilů [l/min] 350
Produktová řada WSM20121V
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 420
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 17.5 - 350
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 17.5 - 350
Jm. velikost 20
Popis předmětu WSM20121V-01-C-N-0
Pmax [bar] 420
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3588154
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)