Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Kód modelu CX | CX CBV |
---|---|
Těsnění, statické | FPM |
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] | 6 |
Materiál pláště CX | Ocel, pozinkovaná |
Velikost přípojky CX | G 1 |
Jmenovitá velikost DN CX | 15 |
Jmenovitý tlak – CX | 5–120 bar |
Řada CX | 2/2cestný |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktová brožura
CS
(1.3 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktová brožura
EN
(1.3 MB)