DZM12131PE-01-C-N-350V

Kód
3586934
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
Dodatečná funkce S odlehčovací přípojkou
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlakový sekvenční ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 12131
Qmax ventilů [l/min] 200
Produktová řada DZM12131PE
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 350
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 200
Rozsah nastavení tlaku [bar] 5 - 350
Jm. velikost 12
Popis předmětu DZM12131PE-01-C-N-350V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3586934
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktová brožura CS

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktová brožura EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)