FMM-P-M-0-CS1220-A-Z(AS)-0-1-0/-000

Kód
3585385
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
Hydraulický akumulátor 0
Verze modulu FMM-P-M
Dodatečný senzor bez (prostor pro montáž AS1000)
Analogové rozhraní 4 až 20 mA
Verze CS ISO/SAE, s displejem
Filtr Ochranný filtr(25 µm-FMM-P)
Těsnění FPM
Doplňkové údaje Bez

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FMM Filter element replacement set NBR
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.54 MB)

FMM Filter element replacement set EPDM
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.17 MB)

Customerinformation - Hydraulic Oil Moni
Všeobecné informace CS

(0.26 MB)

Customerinformation - Hydraulic Oil Moni
Všeobecné informace EN

(0.26 MB)

Professional fluid monitoring
Produktová brožura CS

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Produktová brožura EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura CS

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktová brožura CS

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktová brožura EN

(1.7 MB)