Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Průchozí pohon | Jedno čerpadlo |
---|---|
Porty | SAE, BSPF/metrický |
Poloha, porty 1 | Radiální |
Ovladač | Tlakový redukční ventil |
Těsnění | Viton |
Hřídel | SAE C hřídel s klíčem |
Montážní příruba | SAE B montážní příruba 2 otvory |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 56 |
Rozsah nastavení | 12–210 |
Velikost | PPV103 |