-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Ruční potlačení CX | Bez ručního potlačení |
---|---|
Monitorování polohy spínače CX | Bez monitování pol. spínače |
Montážní konzola CX | Bez montážní konzoly |
Kód modelu CX | CX07 (3/2 – F) |
Těsnění ventilového sedla | PTFE |
Těsnění, dynamické | PTFE |
Těsnění, statické | FPM |
Materiál pláště CX | Mosaz |
Velikost přípojky CX | G 1 |
Jmenovitá velikost DN CX | 32 |
Jmenovitý tlak – CX | 0–100 bar |
Spínací funkce CX | NC |
Řada CX | 3/2cestný |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě
CS
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0.8 MB)
CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura
CS
(0.98 MB)
CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura
EN
(0.98 MB)