Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Porty | SAE, metrický závit |
---|---|
Poloha, porty 1 | Radiální |
Těsnění | Viton |
Hřídel | ISO hřídel s klíčem Ø25 mm |
Montážní příruba | SAE B montážní příruba 2 otvory |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 50 |
Velikost | PGI102-3 |