ZW-DB06-01-AB 70V- V *

Kód
3552075
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Polohový ventil Tlak v A a B
Typ úpravy Nástroj
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 75
Produktová řada ZW-DB06
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 350
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 75
Rozsah nastavení tlaku [bar] 5 - 70
Jm. velikost 6
Popis předmětu ZW-DB06-01-AB 70V- V *
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3552075
Provedení Sendvičové desky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura CS

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktová brožura EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)