PPV103-37-FR01HSK-3280-4205 *

Kód
3550917
Do skupiny nadřazených produktů
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Porty SAE, BSPF/metrický
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Tlakový redukční ventil
Těsnění Viton
Hřídel SAE B hřídel s klíčem
Montážní příruba SAE B montážní příruba 2 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 37
Rozsah nastavení 12–210
Velikost PPV103