DRM10130P-01-C-N-230H

Kód
3550808
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlakový regulační ventil
Typ úpravy Ruční
Dutina 10130
Qmax ventilů [l/min] 150
Produktová řada DRM10130P
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 4 - 350
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 150
Rozsah nastavení tlaku [bar] 4 - 230
Jm. velikost 10
Popis předmětu DRM10130P-01-C-N-230H
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3550808
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)