Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Průchozí pohon | Jedno čerpadlo |
---|---|
Porty | Závit BSPF |
Poloha, porty 1 | Radiální+axiální |
Ovladač | Tlakový redukční ventil |
Těsnění | NBR |
Hřídel | SAE AB hřídel s klíčem |
Montážní příruba | SAE A montážní příruba 2 otvory |
Směr otáčení | Otáčení ve směru hodinových ručiček |
Posuv | 10 |
Rozsah nastavení | 20–210 |
Velikost | PPV103 |