CSM1310-2-1-W/N/X60/O60-AS

Kód
3545947
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrická zásuvka Analogový výstup (4–20 mA)
Doplňkové údaje S AquaSensor AS1000
Napájecí napětí, celek motor-čerpadlo 230/400-50-3 265/460-60-3
Hydraulická verze Čerpadlo, vstupní tlak – stabilní
Skříň CS CS1000, bez displeje
Formát kódu ISO ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Kapalina Pro standardní minerální oleje

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Professional fluid monitoring
Produktová brožura CS

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Produktová brožura EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura CS

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktová brožura EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktová brožura CS

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktová brožura EN

(1.7 MB)