VP-2SR6 D10SR S01/V

Kód
3541169
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
Typ úpravy Ruční
Dutina ISO 6263-03-03-*-97
Qmax ventilů [l/min] 30
Q produktová řada [l/min] 0 - 30
Produktová řada VP-2SR6
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 10
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Ventil pro regulaci průtoku
Jm. velikost 6
Popis předmětu VP-2SR6 D10SR S01/V
Pmax [bar] 250
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3541169
Provedení Namontovaný na rozvodu
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)