ZW-2SR10-01- AAB -10-V

Kód
3535424
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
Polohový ventil Měřidlo z portu A a B
Typ úpravy Ruční
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventilů [l/min] 30
Q produktová řada [l/min] 0 - 30
Produktová řada ZW-2SR10
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 10
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Ventil pro regulaci průtoku
Jm. velikost 10
Popis předmětu ZW-2SR10-01- AAB -10-V
Pmax [bar] 250
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3535424
Provedení Sendvičové desky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura CS

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)