PPV103-22-FR01CK-3280-4200 *

Kód
3527604
Do skupiny nadřazených produktů
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Porty SAE, BSPF/metrický
Poloha, porty 1 Axiální
Ovladač Tlakový redukční ventil
Těsnění Viton
Hřídel SAE AB hřídel s klíčem
Montážní příruba SAE B montážní příruba 2 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 22
Rozsah nastavení 12–160
Velikost PPV103