PPV103-16-FR07SK-3280-4205 *

Kód
3521583
Do skupiny nadřazených produktů
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
Průchozí pohon Jedno čerpadlo
Porty SAE, BSPF/metrický
Poloha, porty 1 Radiální
Ovladač Tlakový redukční ventil s dálkovým ovládáním
Těsnění Viton
Hřídel SAE AB hřídel s klíčem
Montážní příruba SAE A montážní příruba 2 otvory
Směr otáčení Otáčení ve směru hodinových ručiček
Posuv 16
Rozsah nastavení Bez
Velikost PPV103