FSK-0381-2.8W-00000/O-/M12.000

Kód
3515632
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
Jiné funkce Žádný
Spínací body 1SP
Materiál, konektor, FSK PA
Provedení konektoru FSK Obdélníkový (Z4 – form B)
Jmenovitý tlak [MPa] 0.05
Jmenovitý tlak [bar] 0.5
Ochrana povrchu Ocel, pozinkovaná (šroub + matice)
Montážní matice S (upev. maticí)
Kontrastní panel Bez
Upevňovací šroub FSK M12
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) Bez
Materiál, rám, FSK Hliník
Materiál potrubí PA
Geometrie potrubí Oválný
Spínací funkce FSK Přepínací kontakt (změna)
Provedení násuvného konektoru FSK Z4 (3+E)
Ploché těsnění / O-kroužek 0
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek FPM
Jm. velikost FSA/FSK 381
Model, FSA / FSK FSK
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual FSK
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura CS

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktová brožura CS

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktová brožura EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktová brožura CS

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktová brožura EN

(3.22 MB)