PWS10Z-11M-C-N-P40-24PG-18.0

Kód
3509716
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 100
Funkce Prop. směrový ventil
Typ, ruční potlačení Ruční potlačení šroubu        
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 50–1836
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC10 -2
Qmax ventilů [l/min] 100
Produktová řada PWS10Z
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno 3179953
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Produktová brožura CS

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Produktová brožura EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)