CX03M-2/2-D/C-2/15/040/034/24V-1X-M8-M12

Kód
3507736
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
Více informací
Ruční potlačení CX Bez ručního potlačení
Monitorování polohy spínače CX Bez monitování pol. spínače
Kód modelu CX CX03M (2/2 – D)
Těsnění ventilového sedla FPM
Těsnění, dynamické PTFE
Těsnění, statické FPM
Elektrické připojení, hlavní solenoid S GSD – M12×1 boční
Spotřeba energie [W] 40
Napětí hlavního solenoidu [V] 24 V DC
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] 5.2
Materiál pláště CX Mosaz
Velikost přípojky CX G 3/4
Jmenovitá velikost DN CX 15
Jmenovitý tlak – CX 0–40 bar
Spínací funkce CX NC
Řada CX 2/2cestný modul
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura CS

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura EN

(0.85 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Produktová brožura CS

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Produktová brožura EN

(0.43 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Produktová brožura CS

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Produktová brožura EN

(0.33 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Produktová brožura CS

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Produktová brožura EN

(0.49 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Produktová brožura EN

(0.32 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Produktová brožura EN

(0.32 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě CS

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.8 MB)