Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Doplňkové údaje | Z=bez |
Ukazatel zanesení | F6=VMF 2 F.0 |
Stupeň filtrace | 05=5µm ON |
Filtrační materiál | B=Optimicron (ON) |
Velikost filtru | 1=Prvek 330 |
Napětí elektromotoru | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Skupina motorových čerpadel | 3 = 30 l/min; 0,75 kW |
Těsnění | P=NBR (Perbunan) |
Kód typu | 10=Standardní |
Verze | N=stacionární bez spínání |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média