CX DBV-12-120-G1-F-P-24V-EK

Kód
3494859
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
Kód modelu CX CX DBV
Těsnění, statické FPM
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] 6
Materiál pláště CX Nerezová ocel V2A / 1.4305
Velikost přípojky CX G 1
Jmenovitá velikost DN CX 12
Jmenovitý tlak – CX 10–120 bar
Řada CX 2/2cestný
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktová brožura CS

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktová brožura EN

(2.69 MB)