Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Kód modelu CX | CX DBV |
---|---|
Těsnění, statické | FPM |
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] | 6 |
Materiál pláště CX | Nerezová ocel V2A / 1.4305 |
Velikost přípojky CX | G 1 |
Jmenovitá velikost DN CX | 12 |
Jmenovitý tlak – CX | 10–120 bar |
Řada CX | 2/2cestný |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktová brožura
CS
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktová brožura
EN
(2.69 MB)