VP-2SR10 D22SR S01/N

Kód
3493366
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
Typ úpravy Ruční
Dutina ISO 6263-06-05-*-97
Qmax ventilů [l/min] 70
Q produktová řada [l/min] 0 - 70
Produktová řada VP-2SR10
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 22
Funkce Vřetenový ventil
Funkce Ventil pro regulaci průtoku
Jm. velikost 10
Popis předmětu VP-2SR10 D22SR S01/N
Pmax [bar] 320
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3493366
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
VP-2SR10 Flow Regulator
Produktová brožura CS

(0.24 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Produktová brožura EN

(0.24 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)