VP-DBP10 210V S01/N

Kód
3493342
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina ISO 6264-08-13-*-97
Qmax ventilů [l/min] 400
Produktová řada VP-DBP10
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 3.5 - 350
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 400
Rozsah nastavení tlaku [bar] 3,5 - 210
Jm. velikost 10
Popis předmětu VP-DBP10 210V S01/N
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3493342
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)