VP-PDBP10 070 D01-24PG/N

Kód
3493319
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 200
Funkce Prop. přetlakový ventil
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 0
Typ úpravy Ruční
Dutina ISO 6264-06-09-*-97
Qmax ventilů [l/min] 200
Produktová řada VP-PDBP 10
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 4 - 350
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah nastavení tlaku [bar] 4 - 70
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)