VP-PDB6 070 D01-24PG/N

Kód
3493315
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 2
Funkce Prop. přetlakový ventil
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 0
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventilů [l/min] 5
Produktová řada VP-PDB6
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 350
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah nastavení tlaku [bar] 2 - 70
Jm. velikost 6
Pmax [bar] 70
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)