VP-P2SRE 6 L01R D01-24PG/N

Kód
3493289
Do skupiny nadřazených produktů
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 25
Funkce Prop. regulační ventil průtoku
Typ, ruční potlačení Skryté ruční potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 0
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina ISO 6263-03-03-*-97
Qmax ventilů [l/min] 1,5
Produktová řada VP-P2SRE 6
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 1.5
Jm. velikost 6
Pmax [bar] 250
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Namontovaný na rozvodu

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Produktová brožura CS

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Produktová brožura EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktová brožura CS

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktová brožura EN

(1 MB)