ZW-DM10-01-PA-210V-N

Kód
3492627
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlak. reduk. ventil
Polohový ventil Tlak v A
Typ úpravy Nástroj
Dutina ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventilů [l/min] 100
Produktová řada ZW-DM10
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 320
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 100
Rozsah nastavení tlaku [bar] 10 - 210
Jm. velikost 10
Popis předmětu ZW-DM10-01-PA-210V-N
Pmax [bar] 320
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Jiné
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3492627
Provedení Sendvičové desky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktová brožura CS

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Produktová brožura EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura CS

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktová brožura EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura CS

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktová brožura EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktová brožura EN

(1.27 MB)