WKC05S30C-01-C-N-24DN

Kód
3490476
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 3/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WKC05S30C-01
Dutina 05S30
Qmax ventilů [l/min] 25
Produktová řada WKC05S30C
Typ konektoru Násuvný konektor Deutsch
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 60
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 25
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 25
Jm. velikost 5
Popis předmětu WKC05S30C-01-C-N-24DN
Pmax [bar] 60
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Kompaktní
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3490476
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartušové ventily

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Produktová brožura CS

(0.43 MB)

WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Produktová brožura EN

(0.43 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)