CX CBV-15-120-G1-F-H

Kód
3486387
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
Kód modelu CX CX CBV
Těsnění, statické FPM
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] 6
Materiál pláště CX Ocel, pozinkovaná
Velikost přípojky CX G 1
Jmenovitá velikost DN CX 15
Jmenovitý tlak – CX 5–120 bar
Řada CX 2/2cestný
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(1.3 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(1.3 MB)