-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Ruční potlačení CX | Bez ručního potlačení |
---|---|
Monitorování polohy spínače CX | Bez monitování pol. spínače |
Montážní konzola CX | S montážní konzolou |
Kód modelu CX | CX02 (2/2 – D) |
Těsnění ventilového sedla | FPM |
Těsnění, dynamické | PTFE |
Těsnění, statické | FPM |
Elektrické připojení, hlavní solenoid | S GSD EN 175301-803 (WS) |
Spotřeba energie [W] | 30 |
Napětí hlavního solenoidu [V] | 24 V DC |
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] | 5.2 |
Materiál pláště CX | Mosaz |
Velikost přípojky CX | G 3/4 |
Jmenovitá velikost DN CX | 15 |
Jmenovitý tlak – CX | 0–20 bar |
Spínací funkce CX | NC |
Řada CX | 2/2cestný |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktová brožura
CS
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktová brožura
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě
CS
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě
EN
(0.8 MB)