Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
ø pásku – D [mm] | 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 |
---|---|
Izolace páskové spony | Bez izolace |
Šířka pásku [mm] | 25 |
Verze s podpěrou / bez podpěry | S podpěrou |
Rovná / zaoblená verze | Zaoblená |