RVM06020-06-C-N-0.5

Kód
3462663
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
Model Verze s tvrzeným sedlem
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 38
Produktová řada RVM06020
Krakovací tlak [bar] 0,5
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 38
Jm. velikost 6
Popis předmětu RVM06020-06-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3462663
Provedení Kartuše
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)