PDMC04S30D-01-C-N-25-12PU-5.2

Kód
3451383
Do skupiny nadřazených produktů
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
Cívka 12V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 4
Funkce Prop. tlakový redukční ventil
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 0
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 04S30
Qmax ventilů [l/min] 4
Produktová řada PDMC04
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 32
Typ konektoru Junior Timer axiální
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 25
Jm. velikost 4
Pmax [bar] 60
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Kompaktní
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartušové ventily

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktová brožura CS

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktová brožura EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)