CX03 -2/2-D/C-2/10/040/038/ 24V

Kód
3438070
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
Ruční potlačení CX Bez ručního potlačení
Monitorování polohy spínače CX Bez monitování pol. spínače
Montážní konzola CX Bez montážní konzoly
Kód modelu CX CX03 (2/2 – D)
Těsnění ventilového sedla FPM
Těsnění, dynamické PTFE
Těsnění, statické FPM
Elektrické připojení, hlavní solenoid S GSD EN 175301-803 (WS)
Spotřeba energie [W] 35
Napětí hlavního solenoidu [V] 24 V DC
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] 2.5
Materiál pláště CX Mosaz
Velikost přípojky CX G 3/8
Jmenovitá velikost DN CX 10
Jmenovitý tlak – CX 0–40 bar
Spínací funkce CX NC
Řada CX 2/2cestný
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktová brožura CS

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktová brožura EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě CS

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.8 MB)